Publique sus productos
CalceCruda
CalceCruda
CalceCruda
CalceCruda
CalceCruda
CalceCruda
CalceCruda
    Novacolor

    CalceCruda

    Traducido por Google,
    CalceCruda es un revestimiento decorativo microporoso, de naturaleza mineral, con una fuerte connotación natural que contribuye activamente al confort de la vivienda.

    Póngase en contacto con Novacolor

    Especificaciones
    • CalceCruda is formulated on the specific properties of lime hydrate, purified clay, selected marbles and natural sands, which when appropriately balanced, allow excellent workability and moldability. The clay component creates a network structure of particles, adjusts processing times and improves the workability of the product. The presence of cellulose fibres strengthens and reinforces the structure, thus contributing to the realisation of greater thicknesses in synergy with the other components. CalceCruda allows the attainment of top quality finishes with crinkled effect, with soft and warm colours, at the same time providing an elegant decoration for interior surfaces.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCalceCruda
    • Familia de productoDecorative products
    • Grupo de productosMinerals
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPintura
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Clasificación IFC Textura
    • Nombre UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Código Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
    • Descripción Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 94 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDecorative Finishing
    • Número OmniClass23-15 21 11 13
    • Título OmniClass Textured Paints
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes