Publique sus productos
Matpassion Chalk Paint Effect
Novacolor

Matpassion Chalk Paint Effect

Traducido por Google,
Pintura decorativa mate para interiores, con efecto "shabby chic" MATpassion Chalk Paint Effect es una pintura decorativa mate, sedosa y aterciopelada al tacto, para decorar paredes, muebles, complementos de decoración y objetos en general, para interiores. MATpassion Chalk Paint Effect se caracteriza por una bajísima emisión de compuestos volátiles, libre de formaldehídos y plastificantes añadidos y libre de APEO, con una excelente aplicación y fijación sobre múltiples sustratos. Es fácil de lijar. MATpassion Chalk Paint Effect permite crear acabados mates con aspecto envejecido y desgastado, propios del estilo “shabby chic”. La gran versatilidad de MATpassion Chalk Paint Effect, unida a su facilidad de uso, hace que el acabado sea ideal para el decorador profesional o el aficionado al bricolaje. .

Póngase en contacto con Novacolor

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMatpassion-Chalk-Paint-Effect
  • Familia de productoDecorative products
  • Grupo de productosShabby chic
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPintura
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
  • Clasificación IFC Textura
  • Nombre UNSPSCFinishing materials and products
  • Código UNSPSC301519
  • Código Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
  • Descripción Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 94 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDecorative Finishing
  • Número OmniClass23-15 21 11 13
  • Título OmniClass Textured Paints
  • CSI UniFormat II CódigoC3010
  • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes