Publique sus productos
Marmur Fine
Marmur Fine
Marmur Fine
Marmur Fine
    Novacolor

    Marmur Fine

    Traducido por Google,
    Marmur Fine es un revoque de acabado a base de cal, a base de masilla hidratada bien curada, mármoles finos y modificadores reológicos, que garantizan una perfecta trabajabilidad del producto. Con su formulación, Marmur Fine permite conseguir efectos estéticos nubosos, con matices suaves y vibrantes. Gracias a su versatilidad, Marmur Fine permite obtener varias texturas, dependiendo de las técnicas de aplicación.

    Póngase en contacto con Novacolor

    Especificaciones
    • Marmur Fine is indicated for the decoration of prestigious exterior and interior surfaces. Natural lime plasters represent Marmur Fine's most suitable substrate, since the product reacts chemically with them, building up a unique body able to preserve the lime coating for a longer period of time.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMarmur-fine
    • Familia de productoDecorative products
    • Grupo de productosMinerals
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPintura
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Clasificación IFC Textura
    • Nombre UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Código Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
    • Descripción Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 94 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDecorative Finishing
    • Número OmniClass23-15 21 11 13
    • Título OmniClass Textured Paints
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes