Publique sus productos
MATmotion
MATmotion
MATmotion
MATmotion
MATmotion
MATmotion
MATmotion
MATmotion
    Novacolor

    MATmotion

    Traducido por Google,
    MATmotion es una pintura mate para interiores al agua, anticaída y profesional, ideal para la decoración de paredes y techos, incluso en casos de superficies amplias. MATmotion permite lograr efectos particularmente mates y uniformes, y garantiza excelentes resultados estéticos combinados con una aplicación rápida y fácil.

    Póngase en contacto con Novacolor

    Especificaciones
    • Due to the low VOC emissions during the application, and the absence of formaldehyde and added plasticizers, MATmotion allows a fast re-use of painted buildings. To intensify the features, apply MATmotion with a woolen or microfibre roller.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMATmotion
    • Familia de productoDecorative products
    • Grupo de productosMat
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPintura
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Clasificación IFC Textura
    • Nombre UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Código Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
    • Descripción Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 94 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDecorative Finishing
    • Número OmniClass23-15 21 11 13
    • Título OmniClass Textured Paints
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes