Publique sus productos
Puro_titanium & VOC free
Novacolor

Puro_titanium & VOC free

Traducido por Google,
Pintura transpirable para interiores a base de silicatos Puro_titanium & VOC Free es una pintura mineral mate al agua para interiores, formulada con polisilicato de potasio, inodoro y sin compuestos orgánicos volátiles (COV) y Formaldehído. Puro_titanium & VOC Free reduce sensiblemente la concentración de formaldehído en el entorno circundante, según lo probado por la ley específica ISO 16000-23. Puro_titanium & VOC Free representa la expresión de Novacolor Green Approach. Para reducir la huella de carbono, está formulado con un ligante especial. Basado en un enfoque de balance de masa, las materias primas fósiles en la producción se reemplazan con biomasa sostenible. Contiene una innovadora mezcla de cargas minerales que garantizan la ocultación sin el uso de dióxido de titanio. Su innovadora formulación hace que Puro_titanium & VOC Free sea adecuado para su aplicación en todo tipo de paredes o pinturas sintéticas. La alta transpirabilidad y la naturaleza alcalina ayudan a preservar el sustrato del desarrollo de moho.

Póngase en contacto con Novacolor

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPuro-titanium-VOC-free
  • Familia de productoDecorative products
  • Grupo de productosMinerals
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPintura
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
  • Clasificación IFC Textura
  • Nombre UNSPSCFinishing materials and products
  • Código UNSPSC301519
  • Código Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
  • Descripción Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 94 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDecorative Finishing
  • Número OmniClass23-15 21 11 13
  • Título OmniClass Textured Paints
  • CSI UniFormat II CódigoC3010
  • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes