Publique sus productos
Teodorico
Teodorico
Teodorico
    Novacolor

    Teodorico

    Traducido por Google,
    Teodorico es un revoque de acabado a base de cal, especialmente formulado para la decoración de interiores y exteriores de prestigio, a base de masilla hidratada, polvo fino de mármol, inertes seleccionados y modificadores reológicos, que garantiza una perfecta trabajabilidad del producto. Con su formulación, Teodorico permite lograr una capa de acabado uniforme y semipulida, similar a la piedra de mármol, creando tonalidades suaves y vibrantes.

    Póngase en contacto con Novacolor

    Especificaciones
    • Teodorico is indicated for the decoration of prestigious exterior and interior surfaces. Natural lime plasters represent Teodorico's most suitable substrate, since the product reacts chemically with them, building up a unique body able to preserve the lime coating for a longer period of time. In addition Teodorico allows to obtain an extremely elegant decoration of interiors.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTeodorico
    • Familia de productoDecorative products
    • Grupo de productosMinerals
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPintura
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Clasificación IFC Textura
    • Nombre UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Código Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
    • Descripción Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 94 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDecorative Finishing
    • Número OmniClass23-15 21 11 13
    • Título OmniClass Textured Paints
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes