Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
novart/products/fe1dc6f9-b554-4774-86da-bb38a6403566
Inicio
Categorías
Cocina
Armarios de Cocina
Laminate worktop 551
No disponible en Estados Unidos
Novart
Seguir
Laminate worktop 551
Traducido por Google,
Ver original
Encimera. - Laminado.
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
Width: 200mm - 4040mm. Height: 30mm or 40mm. Depth: 150mm - 1260mm.
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
551
Familia de producto
Worktop
Grupo de productos
Worktop
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2023-05-31
Número de edición
1
Altura (mm)
30
Links
Links
Instalación URL
https://www.novart.fi/
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Tablero DM
Diseñado en
Finlandia
Fabricado en
Finlandia
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Cocina - Armarios de Cocina
Clasificación IFC
Elemento de muebles
CSI MasterFormat 2014 Code
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 Título
Kitchen Casework
Número OmniClass
23-21 19 00
Título OmniClass
Casework
CSI UniFormat II Código
E2010
CSI UniFormat II Título
Fixed Furnishings
Disponibilidad en regiones
Europa
Finlandia
Productos similares
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Descargar
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Descargar
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Descargar
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Descargar
Kvänum
Lindö Art Module handleless kitchen with handle strip
Descargar
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Descargar