Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
novart/products/6bc17746-fcc0-4def-a42c-b997983c754f
Inicio
Categorías
Cocina
Armarios de Cocina
Panel High cabinet Height 2112mm
No disponible en Estados Unidos
Novart
Seguir
Panel High cabinet Height 2112mm
Traducido por Google,
Ver original
Panel - Plano con borde ligeramente redondeado. - MDF de 16 mm. - Color NCS S 0500-N.
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
Width: 16mm Height: 2112mm Depth: 585mm
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
UVLUKKI
Familia de producto
Panel
Grupo de productos
Panel
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2023-05-31
Número de edición
1
Altura (mm)
2112
Ancho (mm)
16
Profundidad (mm)
585
Links
Links
Instalación URL
https://www.novart.fi/
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Tablero DM
Diseñado en
Finlandia
Fabricado en
Finlandia
Peso Neto (kg)
13.5
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Cocina - Armarios de Cocina
Clasificación IFC
Elemento de muebles
CSI MasterFormat 2014 Code
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 Título
Kitchen Casework
Número OmniClass
23-21 19 00
Título OmniClass
Casework
CSI UniFormat II Código
E2010
CSI UniFormat II Título
Fixed Furnishings
Disponibilidad en regiones
Europa
Finlandia
Productos similares
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Descargar
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Descargar
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Descargar
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Descargar
Kvänum
Lindö Art Module handleless kitchen with handle strip
Descargar
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Descargar