Publique sus productos
Panel Base cabinet island
Novart

Panel Base cabinet island

Traducido por Google,
Panel - Plano con borde ligeramente redondeado. - MDF de 16 mm. - Color NCS S 0500-N.
Especificaciones
  • Width: 200mm - 2400mm Height: 870mm Depth: 16mm
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaUELEVY
  • Familia de productoPanel
  • Grupo de productosPanel
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-05-31
  • Número de edición1
  • Altura (mm)870
  • Profundidad (mm)16
Links
Información relacionada
  • Material principalTablero DM
  • Diseñado enFinlandia
  • Fabricado enFinlandia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Armarios de Cocina
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloKitchen Casework
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniClass Casework
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings