Publique sus productos
High cabinet UKK6H, painted white door
Novart

High cabinet UKK6H, painted white door

Traducido por Google,
Puerta pintada de Blanco. - Plano con borde ligeramente redondeado. - MDF de 19 mm. - Color NCS S 0500-N, base agua endurecido UV. - Etiqueta ecológica del Cisne Nórdico.
Especificaciones
  • High cabinet with 5 shelves.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaUKK6H969s
  • Familia de productoPainted door
  • Grupo de productosHigh cabinet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-05-31
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2112
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)565
Links
Información relacionada
  • Material principalTablero DM
  • Material secundarioTablero MFC
  • Diseñado enFinlandia
  • Fabricado enFinlandia
  • Peso Neto (kg)68.96
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Armarios de Cocina
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloKitchen Casework
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniClass Casework
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

Disponibilidad en regiones

Europa