Publique sus productos
Wall cabinet USK2AH
Novart

Wall cabinet USK2AH

Traducido por Google,
Color NCS S 0500-N, endurecido por UV.
Especificaciones
  • Open wall cabinet.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaUSK2AH
  • Familia de productoPainted door
  • Grupo de productosWall cabinet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-05-31
  • Número de edición1
  • Altura (mm)864
  • Ancho (mm)200
  • Profundidad (mm)330
Links
Información relacionada
  • Material principalTablero DM
  • Material secundarioTablero MFC
  • Diseñado enFinlandia
  • Fabricado enFinlandia
  • Peso Neto (kg)9.74
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Armarios de Cocina
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloKitchen Casework
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniClass Casework
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings