Publique sus productos
4U
4U
4U
4U
4U
    Nurus

    4U

    Traducido por Google,
    4U fomenta la socialización en áreas compartidas. 4U tiene cuatro áreas para sentarse en diferentes volúmenes y crea ambientes divertidos, alegres y vivos con sus ricas opciones de telas y colores. El respaldo de 4U con altura ajustable ofrece comodidad y relajación mientras descansa, esperando sentarse con sus amigos. El respaldo de 4U con ajuste de altura define las áreas para sentarse, ofreciéndole comodidad mientras descansa, espera o se sienta con sus amigos.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia4u
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosSofas
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2011-09-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)590
    • Ancho (mm)1400
    • Profundidad (mm)1400
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descripción Uniclass 2015Sofas
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CódigoE2020
    • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings

    Productos similares