Publique sus productos
Raychem TraceTek TT-MLC-PC Leader Cable Clear, Plastic Connector
Chemelex

Raychem TraceTek TT-MLC-PC Leader Cable Clear, Plastic Connector

Traducido por Google,

Cable Leader transparente, conector de plástico

El cable guía modular Raychem TraceTek TT-MLC-PC cuenta con un conector de plástico para cable de sensor en un extremo y el otro extremo está listo para conectarse a los bloques de terminales del módulo de alarma. Tiene una longitud de 4 m (12 pies).

Especificaciones
  • Features

    • Simple and fast to install: small, lightweight
    • Easy to design
    • Reliable and durable: 10 year product warranty available, maintenance free

    Specifications

    Conductor Material: Copper

    Conductor Size: 18 AWG

    Connector Material: Plastic

    Core Identification: Color

    Core Quantity: 4

    Insulation Material: Fluorinated Ethylene Propylene (FEP)

    Length (L): 12 ft

    Outer Diameter (OD): 0.165 in

    Outer Sheath Material: ECTFE

Especificaciones técnicas
  • Referenciaraychem-tracetek-tt-mlc-pc
  • Familia de productoRaychem North America
  • Grupo de productosLeak Detection Systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalFluoropolymer
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Electric cables
  • Código ETIMEC003249
  • Nombre ETIMData and communication cable (copper)

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos