Publique sus productos
Raychem ElectroMelt EM2-XR Heating Cable for Surface Snow Melting and Deicing (Europe)
Raychem ElectroMelt EM2-XR Heating Cable for Surface Snow Melting and Deicing (Europe)
    Chemelex

    Raychem ElectroMelt EM2-XR Heating Cable for Surface Snow Melting and Deicing (Europe)

    Traducido por Google,

    Cable calefactor autorregulable ElectroMelt

    El cable calefactor autorregulable Raychem ElectroMelt EM2-XR es robusto y resistente, y se utiliza para prevenir la formación de nieve y hielo en rampas, muelles de carga, escaleras exteriores y vías de acceso. Su potencia de salida es de 90 W/m a 0 °C.

    Especificaciones
    • Features

      • Simple to design
      • Robust and easy to install: cable is resistant to damage during installation, cut to length
      • Safe and efficient in operation: no overheating, advanced energy saving controls
      • Reliable during long life: 10 year extended product warranty available, maintenance free

      Specifications

      Color: Orange

      Ground Path Type: Braid

      Outer Jacket Material: Modified Polyolefin

      Supply Voltage: 208 - 277 V

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaraychem-em2-xr-eu
    • Familia de productoRaychem Europe
    • Grupo de productosHeat Tracing - Surface Snow Melting and Deicing
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-12-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalModified Polyolefin
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Electric cables
    • Código ETIMEC000339
    • Nombre ETIMHeating cable
    • Número OmniClass23-33 15 15 21
    • Título OmniClass Pipe Heat Tracing

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos