Publique sus productos
Raychem IceStop Heating Cable for Roof & Gutter Deicing (North America)
Raychem IceStop Heating Cable for Roof & Gutter Deicing (North America)
    Chemelex

    Raychem IceStop Heating Cable for Roof & Gutter Deicing (North America)

    Traducido por Google,

    Cable calefactor autorregulable IceStop

    Los cables calefactores autorregulables Raychem IceStop descongelan techos y canalones, y son compatibles con todos los materiales estándar de canalones y bajantes. Su potencia es de 36 W/m a 0 °C en agua helada y de 18 W/m a 0 °C en aire.

    Especificaciones
    • Features

      • Simple to design
      • Easy to install: cut to length, meter marks, simple fast RayClic connections
      • Safe and efficient in operation: no overheating, even when crossed, advanced energy saving controls
      • Reliable during long life: 10 year extended product warranty available, maintenance free
      • GM-2XT for bitumen roofs

      Specifications

      Color: Black

      Conductor Material: Nickel-Plated Copper

      Ground Path Type: Braid

      Min Installation Temperature: 0 °F

      Nominal Cable Weight: 92 lb/ft

      Nominal Thickness: 0.24 in

      Nominal Width: 0.54 in

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaraychem-icestop-na
    • Familia de productoRaychem North America
    • Grupo de productosHeat Tracing - Roof & Gutter Deicing
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-12-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalFluoropolymer
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Electric cables
    • Código ETIMEC000339
    • Nombre ETIMHeating cable
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 70 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof and Wall Specialties and Accessories
    • Número OmniClass23-33 15 15 17
    • Título OmniClass Cable Heat Trace

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos