Publique sus productos
nVent RackChiller CDU100 Coolant Distribution Unit
nVent

nVent RackChiller CDU100 Coolant Distribution Unit

Traducido por Google,

El nVent HOFFMAN RackChiller CDU100 es un CDU basado en rack, creado para las necesidades de los requisitos de HPC más exigentes de la actualidad. Capaz de gestionar más de 100 kW de carga de calor en un espacio de 4U notablemente pequeño. El RackChiller CDU100 es un intercambiador de calor extremadamente eficiente que utiliza agua tibia ASHRAE W4 para administrar el calor del procesador y los componentes.

Especificaciones
  • Features & Benefits

    • Manages 100kW+ of processor load per network
    • Compatible with ASHRAE W4 warm water cooling
    • N+1 redundant centralized pumps
    • Dry-break quick disconnects (optional)
    • 5-inch LCD screen with touch functionality
    • Integrated control and monitoring system (Webserver, Modbus, SNMP)
    • Internal and external leak detection system
    • 4U rack-mount chassis
    • Warm water cooling reduces the need for chillers
    • Quick and easy installation and service
    • Pump redundancy: 2 pumps for n+1 redundancy

    Industry Standards

    • UL/cUL Recognized
    • CE

    Specifications

    • Material: Mild Steel
    • Finish: Plated
    • Color: Black Grey
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRackChiller-CDU100-coolant-distribution-unit
  • Familia de productonVent Data Center Solutions
  • Grupo de productosCoolant Distribution Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-02-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Intercambiador de calor
  • Código ETIMEC002500
  • Nombre ETIMNetwork cabinet
  • Código Uniclass 2015Pr_80_77_28_21
  • Descripción Uniclass 2015Data equipment cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloData Communications Network Equipment