Publique sus productos
Water Heating Systems Model C810WM

Water Heating Systems Model C810WM

Traducido por Google,

El Nyle C810WM es un calentador de agua modular con bomba de calor de agua, diseñado para aplicaciones comerciales de agua caliente sanitaria de alta capacidad. Funciona como un sistema monobloque capaz de producir agua de servicio a temperaturas de hasta 175 °F , lo que lo hace ideal para instalaciones a gran escala e instalaciones de recuperación de calor. La unidad presenta un diseño de alta eficiencia con un COP de aproximadamente 4,1 , un módulo de agua con certificación NSF-61 sin plomo y un intercambiador de calor de agua caliente sanitaria de doble pared. Se entrega completamente ensamblado con controles de etapas, circulador integrado y conexión eléctrica de un solo punto para simplificar la instalación y la integración con los sistemas de gestión de edificios. Con una gran capacidad de recuperación, refrigerante de bajo GWP y una construcción modular sobre plataforma, el C810WM proporciona una generación de agua caliente sanitaria fiable y energéticamente eficiente para entornos comerciales e institucionales exigentes.

Especificaciones
  • Standard Features

    • Low GWP Refrigerant
    • Fully Assembled large modular with staging control panel
    • Single point electrical connection
    • Integral circulator – ready to handle external piping
    • Double wall DHW heat exchanger, direct pipe ready
    • Build America Buy America compliant
    • 160 degree fahrenheit – maximum service water temperature
    • Controllable with external controls, BMS, or included tank sensors
    • High efficiency, water-source heat pump water heater
    • 575V primary power version available
    • Modular design with zero side clearance required
    • Industry leading factory support and order lead times
Especificaciones técnicas
  • Referenciawater-heating-systems-model-c-810-wm
  • Familia de productoDomestic Hot Water Heating
  • Grupo de productosWater Source Heat Pumps
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-04-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96_28
  • Descripción Uniclass 2015Electric storage water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 36.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniClass Hot Water Heaters

Disponibilidad en regiones

Norteamérica