Publique sus productos
Velo™ Air Source Heat Pump Water Heater
Velo™ Air Source Heat Pump Water Heater
Velo™ Air Source Heat Pump Water Heater
Velo™ Air Source Heat Pump Water Heater
Velo™ Air Source Heat Pump Water Heater
Velo™ Air Source Heat Pump Water Heater

    Velo™ Air Source Heat Pump Water Heater

    Traducido por Google,

    El sistema de calefacción de agua Nyle Velo (e180) es una bomba de calor aerotérmica monobloque para climas fríos, diseñada para el calentamiento de agua sanitaria en edificios comerciales. Cabe por puertas de 91 cm (36") y montacargas estándar. Velo es totalmente compatible con conductos y ofrece un almacenamiento y rendimiento superiores en una sola pasada, además de gestionar los circuitos de recirculación de retorno al sistema primario sin necesidad de un tanque auxiliar. Esto se traduce en un mejor rendimiento, mayor eficiencia y una instalación más sencilla del sistema de calefacción de agua caliente sanitaria.

    Especificaciones
    • Standard Features

      • NSF-61 Lead Free certified (Pending)
      • One unit for single-pass w/swing, multi-pass, or singlepass return to primary system configurations
      • Zero side clearance required
      • Easy transport by pallet jack or top mounted lift points
      • Active defrost and two stages of onboard freeze protection
      • Dual power feed for easy generator backup of freeze protection functions
      • Fully Ductable on intake and discharge sides
      • Quiet operation
      • Low GWP Refrigerant for SNAP Compliance
      • Integral Circulator, variable speed compressor, and ECM Fans
      • Over 55% domestic content available with optional BABA construction
      • 160° F - maximum service water temperature
      • Industry leading factory support and order lead times
    Especificaciones técnicas
    • Referenciavelo-air-source-heat-pump-water-heater
    • Familia de productoDomestic Hot Water Heating
    • Grupo de productosAir Source Heat Pumps
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-08
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)76.13
    • Ancho (pulgadas)33.13
    • Profundidad (pulgadas)82.25
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioCobre
    • Peso Neto (kg)1975
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica