Las rejillas TTE® son un pavimento permeable que permite la infiltración natural del agua de lluvia en superficies destinadas a la circulación de vehículos y personas.
O2D ENVIRONNEMENT ha desarrollado sistemas verdes y de base mineral para el despliegue de plazas de aparcamiento permeables, vías de acceso a aparcamientos con drenaje mejorado, plazas de aparcamiento con césped, plazas de aparcamiento pavimentadas o de grava con drenaje mejorado, vías de acceso de servicios de emergencia verdes, pasarelas peatonales permeables accesibles para PMR , patios internos, etc.
Ventajas técnicas de las rejillas TTE®:
- Resistencia y distribución de cargas
Excepcional resistencia a la carga estática: 10 Newtons/mm² (equivale a 1.000 toneladas/m²). Óptima distribución de cargas laterales proporcionada por la estructura de rejillas, su sistema de montaje y la gran superficie de contacto con el suelo.
- Versatilidad de rellenos sobre una sola estructura de cimentación
Flexibilidad de diseño para distribuciones que incorporan consideraciones de uso y preferencias de paisajismo: 100 % verde, césped con superficies pavimentadas, pavimentación/césped en tablero de ajedrez, etc.
- Protección del césped
Espesor de pared celular de 14 mm y relleno recomendado hasta un nivel de -1 cm para la protección óptima de la estructura radicular del césped.
Beneficios ambientales:
- Conservación de los recursos hídricos
- Reducción del efecto isla de calor urbano
- Favorece la biodiversidad de los suelos
Aplicaciones:
- Plazas de aparcamiento verdes
- Estacionamientos pavimentados permeables
- Plazas de aparcamiento de grava permeable
- Vías permeables de acceso de vehículos ligeros
- Vías verdes de acceso a los servicios de emergencia
- Plazas de aparcamiento permeables accesibles para PMR
- Vías peatonales o ciclistas
Cada sistema desarrollado por O2D ENVIRONNEMENT se compone de un revestimiento base (rejillas TTE®), un relleno y una composición de cimentación adecuada.
• Sistema TTE MULTIDRAIN: rejillas TTE® para césped + materiales de cimentación fértiles
• Sistema O2D GREEN: rejillas TTE® pre-pastadas + materiales de base fértiles
• Sistema O2D PAVE: rejillas TTE® para relleno de pavimentación + materiales de cimentación mineral
• Sistema O2D MINERAL: rejillas TTE® para relleno de grava + materiales de cimentación mineral
Un material genuinamente verde, las rejillas TTE® se producen a partir de desechos domésticos reciclados, utilizando el sistema alemán DUAL. Este material representa el resultado de un sistema de reciclaje de alto grado, desde la recolección de envases domésticos hasta el procesamiento industrial. Reciclado, reciclable y reversible, este material contribuye a la consecución de una economía circular.
El sistema TTE® se recomienda en el contexto de proyectos de desarrollo que incorporen la gestión sostenible del agua de lluvia. Proporciona una alternativa a las superficies porosas, losas de cimentación de hormigón verde o losas de pavimento con crecimiento vegetal entre las juntas. Este sistema ha sido desarrollado específicamente para el acabado de aparcamientos y vías de acceso permeables y verdes. El sistema TTE® proporciona una respuesta técnica a los dictados de la carga, la infiltración y la sostenibilidad a largo plazo del césped, al tiempo que garantiza una integración paisajística exitosa gracias a la versatilidad de los rellenos.
Disponibilidad en regiones
| Europa | Sudamerica | Norteamérica | Oceanía | África |
|---|---|---|---|---|
Bélgica | Guayana Francesa | Guadalupe | Nueva Caledonia | Reunión |
Francia | Martinica | Wallis eta Futuna | ||
Luxemburgo | San Pedro y Miquelón | |||
Suiza |