El material de base fértil O2D para estacionamiento de vehículos livianos se recomienda en el contexto del desarrollo de espacios de estacionamiento verdes permeables.
Este material de cimentación, recomendado por O2D ENVIRONNEMENT, está compuesto por mezclas de firme triturado y materia orgánica. Las características técnicas de este material de cimentación fértil se han definido en conjunto con el pavimento permeable TTE®: rejillas TTE® para césped in situ (TTE MULTIDRAIN) o rejillas TTE® pre-césped (O2D GREEN).
Composición recomendada del material de base fértil:
• 15 cm de espesor: material de cimentación de suelo y piedra TP GREEN
o 75% material triturado de granulometría 20/40 mm
o 25% sustrato orgánico (tierra vegetal/arena lavada/compost) de granulometría 0/10 mm
• 3 cm de espesor: LP GREEN lecho fértil
o 60% material triturado de granulometría 4/6 mm
o 20% tierra vegetal/mezcla franco de tamaño de partícula 0/10 mm
o 20% arena de granulometría 0/4 mm
Base / subbase preparada (-23 cm en relación al nivel 0):
• La permeabilidad requerida debajo de este sistema de cimentación es tal que K > 10 -6 m/s
• El nivel de carga requerido es tal que EV2 > 40 MPa (EV2/EV1 < 2)
• Recomendamos la instalación de una membrana geotextil anticontaminante permeable
Esta composición de material de base fértil asegura tanto la capacidad de carga como de drenaje, y proporciona los nutrientes necesarios para el enraizamiento efectivo de la hierba.
Se recomienda ajustar el espesor de la subbase (por ejemplo, grava de drenaje triturada de 20/40 mm) y/o incorporar cualquier otra instalación, si la superficie natural del suelo no posee las propiedades de infiltración requeridas, o para la satisfacción de los requisitos de diseño del proyecto.
El nivel de carga debe ser apropiado para la aplicación prevista.
Aplicaciones:
- Estacionamientos verdes permeables
- Plazas de aparcamiento permeables con relleno combinado de pavimento/césped
- Vías peatonales o ciclistas
Disponibilidad en regiones
| Europa | Sudamerica | Norteamérica | Oceanía | África |
|---|---|---|---|---|
Bélgica | Guayana Francesa | Guadalupe | Nueva Caledonia | Reunión |
Francia | Martinica | Wallis eta Futuna | ||
Luxemburgo | San Pedro y Miquelón | |||
Suiza |