Este patrón de diseño utiliza el sistema de pavimentación de calzada permeable y verde diseñado por O2D ENVIRONNEMENT®:
• TTE® Multidrain Plus para rellenar con pavimento de hormigón TTE® y césped
• Un material de cimentación fértil, de drenaje mejorado y de carga diseñado para el estacionamiento de vehículos ligeros (consulte la información técnica incluida en las Especificaciones)
Se emplea un patrón de diseño escalonado (dimensiones de cuadrícula: 80 x 40 cm) y se proporcionan estructuras de bordes físicos.
Las plazas de aparcamiento con césped constan de dos huellas pavimentadas y una zona verde central. Se cierran con dos hileras de pavimento de hormigón TTE®, para espacios de dimensiones estándar: 522,5 cm (largo) x 250 cm (ancho). La primera línea de rejillas también se rellena con pavimento. Es posible ajustar las dimensiones de los espacios de estacionamiento modificando el posicionamiento de las líneas pavimentadas o agregando/eliminando módulos de cuadrícula.
El sistema TTE® es modular: una estructura de base única se adapta a diferentes opciones de relleno (pavimento/césped/grava).
Los sistemas ecológicos TTE® brindan múltiples beneficios:
- Ventajas técnicas: óptima capacidad de carga y distribución de la carga (excepcional resistencia a la carga estática: 10 Newtons/mm², equivalente a 1.000 toneladas/m²), protección óptima del sistema radicular de la hierba gracias a un espesor de pared celular de 14 mm y relleno de sustrato a un nivel de -1 cm
- Aplicaciones: flexibilidad de diseño y adaptabilidad a las aplicaciones asociadas a la versatilidad de los rellenos
- Beneficios ambientales: conservación de los recursos hídricos, ecologización de los espacios, fomento de la biodiversidad de los suelos, reducción del efecto isla de calor urbano
Las rejillas TTE® Multidrain Plus constituyen un material ecológico generado por un sistema de reciclaje de alto grado, producido a partir de desechos domésticos reciclados (utilizando el sistema alemán DUAL). Reciclado, reciclable y reversible, este material contribuye a la consecución de una economía circular. Los sistemas de pavimentación permeable desarrollados por O2D ENVIRONNEMENT se recomiendan en el contexto de proyectos de diseño ecológico, incorporando la infiltración natural del agua de lluvia y la provisión de superficies verdes.
Aplicaciones: plazas de aparcamiento permeables, plazas de aparcamiento verdes con césped y pavimentación
Disponibilidad en regiones
| Europa | Sudamerica | Norteamérica | Oceanía | África |
|---|---|---|---|---|
Bélgica | Guayana Francesa | Guadalupe | Nueva Caledonia | Reunión |
Francia | Martinica | Wallis eta Futuna | ||
Luxemburgo | San Pedro y Miquelón | |||
Suiza |