El sistema O2D MINERAL® está compuesto por rejillas de soporte TTE® Multidrain Plus , relleno de grava (triturada de 6/14 mm o 8/16 mm) y cimientos minerales portantes mejorados con drenaje.
Este revestimiento de piso permeable permite el despliegue de espacios de estacionamiento de grava mejorados con drenaje, senderos permeables para peatones y ciclovías, plazas permeables y patios internos. El sistema O2D MINERAL® combina permeabilidad y estabilidad para un estacionamiento de grava permeable sin surcos.
El sistema O2D MINERAL® brinda múltiples beneficios:
- Ventajas técnicas: óptima capacidad de carga y distribución de carga (excepcional resistencia a la carga estática: 10 Newtons/mm², equivalente a 1.000 toneladas/m²)
- Aplicaciones: flexibilidad de diseño asociada a la versatilidad de los rellenos (pavimento disponible en nueve colores para la formación de marcas, opción para la combinación de rellenos pavimentados/césped/gravilla) y bajo mantenimiento (recolección de hojas de otoño)
- Beneficios ambientales: conservación de los recursos hídricos y reducción del efecto isla de calor urbano
Las rejillas TTE® Multidrain Plus constituyen un material ecológico generado por un sistema de reciclaje de alto grado, producido a partir de desechos domésticos reciclados (utilizando el sistema alemán DUAL). Reciclado, reciclable y reversible, este material contribuye a la consecución de una economía circular. Los sistemas de pavimentación permeable desarrollados por O2D ENVIRONNEMENT se recomiendan en el contexto de proyectos de diseño ecológico, incorporando la infiltración natural del agua de lluvia y la provisión de superficies verdes.
Aplicaciones: plazas de aparcamiento con drenaje mejorado, plazas de aparcamiento de grava permeable, plazas y patios interiores
Disponibilidad en regiones
| Europa | Sudamerica | Norteamérica | Oceanía | África |
|---|---|---|---|---|
Bélgica | Guayana Francesa | Guadalupe | Nueva Caledonia | Reunión |
Francia | Martinica | Wallis eta Futuna | ||
Luxemburgo | San Pedro y Miquelón | |||
Suiza |