La base mineral O2D para estacionamiento de vehículos livianos se recomienda en el contexto del desarrollo de espacios de estacionamiento permeables pavimentados o de grava.
Este material de cimentación, recomendado por O2D ENVIRONNEMENT, se compone de lecho de carretera triturado de grado abierto, sin partículas finas. Las características técnicas de este material de cimentación mineral se han definido en conjunto con el pavimento permeable TTE®: rejillas TTE® para relleno de pavimento (O2D PAVE) o relleno de grava (O2D MINERAL).
Composición recomendada de la base mineral:
• 15 cm de espesor: 2/20 mm o 2/32 mm cimentación de calzada triturada
• 3 cm de espesor: 4/6 mm o 3/8 mm de capa de rodadura triturada
Base / subbase preparada (-23 cm en relación al nivel 0):
• La permeabilidad requerida debajo de este sistema de cimentación es tal que K > 10 -6 m/s
• El nivel de carga requerido es tal que EV2 > 40MPa (EV2/EV1 < 2)
• Recomendamos la instalación de una membrana geotextil anticontaminante permeable
Esta composición de base mineral garantiza tanto la capacidad de carga como el drenaje.
Se recomienda ajustar el espesor de la subbase (por ejemplo, grava de drenaje triturada de 20/40 mm) y/o incorporar cualquier otra instalación, si la superficie natural del suelo no posee las propiedades de infiltración requeridas, o para la satisfacción de los requisitos de diseño del proyecto.
El nivel de carga debe ser apropiado para la aplicación prevista.
Aplicaciones:
- Estacionamientos pavimentados permeables
- Plazas de aparcamiento de grava permeable
- Plazas de aparcamiento permeables accesibles para PMR
- Caminos para peatones o bicicletas
Disponibilidad en regiones
| Europa | Sudamerica | Norteamérica | Oceanía | África |
|---|---|---|---|---|
Bélgica | Guayana Francesa | Guadalupe | Nueva Caledonia | Reunión |
Francia | Martinica | Wallis eta Futuna | ||
Luxemburgo | San Pedro y Miquelón | |||
Suiza |