Publique sus productos
Oatey® Moda™ Gas Supply Box, 1/2" NPT Valve, Test Plug, Adapter, Locknut Kit Only
Oatey

Oatey® Moda™ Gas Supply Box, 1/2" NPT Valve, Test Plug, Adapter, Locknut Kit Only

Traducido por Google,

La caja de suministro de gas MODA™ de Oatey se utilizará en sistemas de suministro de gas para aplicaciones residenciales o comerciales. La caja debe permitir el montaje directo al montante o entre montantes con línea de suministro desde la parte superior o inferior. Las válvulas estarán disponibles con mango amarillo, con o sin vástago de latón y soportes de plástico para la configuración entre espárragos. La salida será de 1/2" o 3/4" con válvula de 1/4 de vuelta.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

  • La caja de gas MODA empotrada proporciona una instalación limpia y acabada para todas las necesidades de aparatos de gas
  • Se puede usar en aplicaciones de conexión directa residenciales, comerciales e industriales, que incluyen estufas de gas, calentadores de pared, calentadores de agua, suministro de calentadores de garaje, hornos, lavadoras y secadoras de ropa
  • Se adapta al sistema MODA Box existente
Especificaciones
  • Material: Brass
    Hammer Arrestor: No
    Valve Body Material: Brass
    Valve Size: 0.50 in.
    Color: Brass
    Product Line: MODA
    Brand: Oatey

Especificaciones técnicas
  • Referencia37562-oatey-moda-gas-supply-box
  • Familia de productoSupply Boxes
  • Grupo de productosGas
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPVC
  • Material secundarioBronce
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Clasificación IFC Elemento de distribución
  • Nombre UNSPSCFluid and gas distribution
  • Código UNSPSC4014
  • Código Uniclass 2015Ss_55_20_34_57
  • Descripción Uniclass 2015Natural gas supply systems