Publique sus productos
PVC Freestanding Tub Drain - Stainless Steel
PVC Freestanding Tub Drain - Stainless Steel
    Oatey

    PVC Freestanding Tub Drain - Stainless Steel

    Traducido por Google,

    El desagüe para bañera independiente universal Oatey funciona con bañeras independientes, de isla, centradas o desplazadas. Cuando se instala en la entrada, permite una instalación sencilla entre el sifón y la bañera, sin necesidad de acceder desde debajo del piso. Disponible en ABS, PVC o hierro fundido con una brida de plástico o acero inoxidable, este desagüe es compatible con piezas de conexión de latón o Schedule 40. La colección 1916 es una cartera cuidadosamente seleccionada de accesorios para baño diseñados cuidadosamente y de ingeniería excepcional que mejoran tanto la forma como la función de cada experiencia de baño.

    Código postal: 041193740212
    Número de pieza: FTD5135

    CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

    • Construcción de plástico PVC con brida de acero inoxidable.
    • Desagüe universal para bañeras independientes, de isla, centrales y desplazadas
    • Compatible con cordales de latón o Schedule 40
    • Instalación fácil y rápida
    • Simplifica la instalación preliminar entre la trampa P y la tina
    • Elimina el método de "salida de tubo" y la necesidad de acceder al drenaje desde debajo del piso.
    • El tamaño compacto permite que el drenaje encaje dentro de vigas de 8 pulgadas, 10 pulgadas y 12 pulgadas.
    • Se adapta al interior de una abertura de sierra perforadora de 4 pulgadas, lo que hace que este drenaje sea ideal para remodelaciones.
    • El tapón de prueba de 1/4 de vuelta preinstalado y sin herramientas permite probar hasta 40 pies de altura
    • La cubierta protectora de fácil agarre evita que se instalen baldosas sobre el drenaje abierto y se puede quitar fácilmente con cerraduras de canal.
    • El kit incluye: cuerpo de desagüe de bañera independiente, tapa protectora, adaptador de PVC/ABS Schedule 40 de 1-1/2 pulg. x 2 pulg. (NO incluido con FTD357), cola de latón con brida de 1-1/2 pulg. x 8 pulg., cola de latón roscada de 1-1/2 pulg. x 8 pulg., tuerca de junta deslizante, arandela de junta deslizante, tapón de prueba de un cuarto de vuelta, adaptador de cola de PVC/ABS Schedule 40, plantilla de corte y lubricante
    Especificaciones
    • Product Type:PVC Freestanding Tub Drains
      Material:PVC
      Weight:2.2112 LBS
      Brand:Oatey
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFTD5135-PVC-Freestanding-Tub-Drain-Stainless-Steel
    • Familia de productoFreestanding Tub Drains
    • Grupo de productosFreestanding Tub Drains
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-03-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEG015130
    • Nombre ETIMDrains
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Drains
    • Número OmniClass23-31 15 17 23
    • Título OmniClass Bathtub Drains
    • CSI UniFormat II CódigoD20
    • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica