Publique sus productos
Cast Iron Freestanding Tub Drain
Cast Iron Freestanding Tub Drain
    Oatey

    Cast Iron Freestanding Tub Drain

    Traducido por Google,

    El desagüe para bañera independiente universal Oatey funciona con bañeras independientes, de isla, centradas o desplazadas. Cuando se instala en la entrada, permite una instalación sencilla entre el sifón y la bañera, sin necesidad de acceder desde debajo del piso. Disponible en ABS, PVC o hierro fundido con una brida de plástico o acero inoxidable, este desagüe es compatible con piezas de conexión de latón o Schedule 40.

    Código postal: 041193740243
    Número de pieza: FTD357

    CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

    • La construcción de hierro fundido cumple con los estándares del código contra incendios.
    • Desagüe universal para bañeras independientes, de isla, centrales y desplazadas
    • Compatible con cordales de latón o Schedule 40
    • Instalación fácil y rápida
    • Simplifica la instalación preliminar entre el sifón P y la tina
    • Elimina el método de "salida de tubo" y la necesidad de acceder al drenaje desde debajo del piso.
    • El tamaño compacto permite que el drenaje encaje dentro de vigas de 8 pulgadas, 10 pulgadas y 12 pulgadas.
    • Se adapta al interior de una abertura de sierra perforadora de 4 pulgadas, lo que hace que este drenaje sea ideal para remodelaciones.
    • El tapón de prueba de 1/4 de vuelta preinstalado y sin herramientas permite probar hasta 40 pies de altura
    • La cubierta protectora de fácil agarre evita que se instalen baldosas sobre el drenaje abierto y se puede quitar fácilmente con cerraduras de canal.
    • El kit incluye: cuerpo de desagüe de bañera independiente, tapa protectora, adaptador de PVC/ABS Schedule 40 de 1-1/2 pulg. x 2 pulg. (NO incluido con FTD357), cola de latón con brida de 1-1/2 pulg. x 8 pulg., cola de latón roscada de 1-1/2 pulg. x 8 pulg., tuerca de junta deslizante, arandela de junta deslizante, tapón de prueba de un cuarto de vuelta, adaptador de cola de PVC/ABS Schedule 40, plantilla de corte y lubricante
    Especificaciones
    • Product Type:Cast Iron Freestanding Tub Drains
      Material:Cast Iron
      Weight:3.4072 LBS
      Brand:Oatey


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFTD357-Cast-Iron-Freestanding-Tub-Drain
    • Familia de productoFreestanding Tub Drains
    • Grupo de productosFreestanding Tub Drains
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-03-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalHierro fundido
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEG015130
    • Nombre ETIMDrains
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Drains
    • Número OmniClass23-31 15 17 23
    • Título OmniClass Bathtub Drains
    • CSI UniFormat II CódigoD20
    • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING