Publique sus productos
Oatey PVC Roof Drains
Oatey PVC Roof Drains
    Oatey

    Oatey PVC Roof Drains

    4.8 de 5 estrellas4.8(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    Oatey® Roof Drain ofrece un drenaje superior con una sólida protección contra los escombros. Un área de flujo libre de cúpula de más de 200 pulgadas cuadradas, disponible en cúpulas de hierro fundido o de plástico con collar de presa de agua de 2 pulgadas.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPVC-roof-drain
    • Familia de productoDrains
    • Grupo de productosDrains
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-07-17
    • Número de edición1
    • Ancho (pulgadas)12
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Drains
    • Número OmniClass23-13 41 39
    • Título OmniClass Roof Drains