Publique sus productos
QuickDrain SquareDrain Stream Cover
Oatey

QuickDrain SquareDrain Stream Cover

Traducido por Google,

QuickDrain ofrece elegantes diseños cuadrados de cubiertas para desagües de ducha que incluyen Stones, Deco y Tile-In y el exclusivo diseño Michael Graves Stream. Disponible en tamaños de 4, 5 y 6 pulgadas con opciones de acabado en acero inoxidable cepillado, acero inoxidable pulido, oro cepillado, oro pulido, negro mate, negro pulido, bronce aceitado y oro rosado pulido. Hay una miríada de formas en que SquareDrain puede convertir un baño promedio en un bienvenido descanso de la rutina diaria. QuickDrain es más que un desagüe: es una solución total para la ducha.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

  • Las tapas de drenaje de punto SquareDrain se combinan con un cuerpo de drenaje que se ubicará en el centro o desplazado dentro de un plato de ducha con pendiente contraria
  • Diseño de portada exclusivo de Stream realizado en colaboración con Michael Graves
  • Hecho de acero inoxidable 304 de 0,18" de espesor
  • Disponible en ocho acabados que incluyen acero inoxidable cepillado, acero inoxidable pulido, oro cepillado, oro pulido, negro mate, negro pulido, bronce aceitado y oro rosa pulido
  • Los estilos de cubierta coinciden con las tendencias de diseño más actuales, que incluyen estilo contemporáneo, moderno de mediados de siglo, moderno, industrial y más.
Especificaciones
  • Brand: QuickDrain

    Cover Design: Stream

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaQuickDrain_SquareDrain_Stream_Cover
  • Familia de productoShower System
  • Grupo de productosSquare Covers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-04-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje