Publique sus productos
Young sofa
Offecct

Young sofa

Traducido por Google,

“Los suecos tienen un buen sentido del estilo y quería hacer algo que fuera algo sueco y simple. La tapicería es una de las cosas más difíciles de hacer porque es muy incontrolable, a diferencia del diseño del producto, que es un trabajo arduo pero se conoce el resultado exacto. Así que estoy muy contento de que Offecct se esté dando cuenta de mi versión de un sofá informal y un sillón, y de nuestra colaboración en general, que me ha dado nuevos conocimientos sobre la tapicería”, dice Michael Young. Cada ángulo y elemento de este sillón ha sido cuidadosamente pensado.

La tela acolchada cubre los suaves asientos, que descansan sobre un marco de madera de forma delicada.

Especificaciones
  • Wooden frame with Nozag spring system. Seat and back in cold foam with flameproof fibre. Upholstered, standard fabric Kvadrat/Febriks Uniform on the outside and Kvadrat/Febriks Triangle on back and seat. The fabrics is available in 17 colors. Legs in white pigmented massive ash.

Especificaciones técnicas
  • Referenciayoung-sofa
  • Familia de productoEasy Chairs
  • Grupo de productosYoung
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-04-05
  • Número de edición1
  • Altura (mm)700
  • Ancho (mm)1700
  • Profundidad (mm)800
Información relacionada
  • Material principalTela
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture

Disponibilidad en regiones

Asia Europa Sudamerica Oceanía Norteamérica África
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
Productos similares