OFM 530 Core Collection Silla de oficina de malla con respaldo medio para escritorio de computadora.
OFM core collection 530 con su elegante diseño ventilado y su elegante respaldo de malla crea una mejor circulación de aire para su espalda. Esta silla de escritorio cuenta con un respaldo medio contorneado, control de inclinación giratorio, brazos ajustables abatibles y un asiento de tela resistente en cuatro atractivos colores para una comodidad y confiabilidad excepcionales. Tenga la seguridad de saber que esta silla cumple con los estándares ANSI/BIFMA y tiene un límite de peso recomendado de 275 lb. Respaldado por la garantía limitada de por vida OFM.
Silla de trabajo con respaldo de malla refrescante: mayor comodidad con un respaldo de malla transpirable y ventilado y un asiento de tela que se adapta a su cuerpo.
Soporte lumbar: esta silla de escritorio con respaldo medio contorneado se adapta a varios tipos de cuerpo y ayuda a reducir la presión con soporte lumbar incorporado.
Silla de oficina ergonómica: la cómoda función giratoria y el cómodo control de inclinación ayudan a facilitar los largos días en la oficina.
Silla de oficina con brazo ajustable: los brazos ajustables en altura ofrecen comodidad y soporte durante todo el día para la parte superior del cuerpo y los hombros.
Silla de oficina duradera: esta silla de oficina resistente tiene una capacidad de 275 libras. Capacidad de peso y está certificado por ANSI BIFMA para mayor durabilidad y soporte. Respaldado por la garantía limitada de por vida OFM.
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |