OFM ESS-6060 Essentials Collection Silla de oficina con respaldo alto de cuero SofThread estilo carreras.
FABRICACIÓN Y MATERIALES PREMIUM: la silla brinda lujo y comodidad superiores incluso durante largas e intensas horas de trabajo. El patrón de diamantes cosidos con hilo premium proporciona un detalle sofisticado que brinda comodidad adicional.
COMODIDAD CONTORNEADA: la silla para computadora cuenta con un acolchado ultra suave segmentado y contorneado, está cubierta con cuero SofThread transpirable para una sensación lujosa y brinda apoyo para la espalda durante todo el día con el cojín lumbar integrado.
SOPORTE INTEGRADO: esta silla ejecutiva cuenta con un reposacabezas integrado y brazos acolchados para brindar comodidad y soporte durante todo el día con una base de cinco estrellas moldeada con resina reforzada con un giro de 360 grados.
CARACTERÍSTICAS ERGONÓMICAS: el mecanismo de inclinación central gira el asiento y el respaldo de la silla en una posición reclinable cómoda, mientras que la tensión de inclinación controla la velocidad y la facilidad de reclinación, lo que garantiza que no se recline demasiado rápido.
RELÁJATE, TE RESPALDAMOS: esta silla multiusos tiene una capacidad de peso de 250 lb y está respaldada por la garantía limitada de por vida OFM. Puede comprar esta silla de oficina con confianza.
La silla de oficina OFM Essentials Collection Racing Style SofThread de cuero con respaldo alto presenta materiales que brindan lujo y comodidad superiores, incluso durante largas e intensas horas de trabajo. La experiencia del asiento se ve realzada por el patrón de diamantes cosidos con hilo de primera calidad que brinda un detalle sofisticado y agrega una dimensión adicional de comodidad. La silla para computadora cuenta con un acolchado ultra suave segmentado y contorneado y está tapizada en cuero SofThread transpirable y picado que brinda una sensación lujosa al tacto. El reposacabezas integrado y el soporte lumbar lo mantienen acolchado y apoyado, mientras que los brazos acolchados brindan estructura y soporte durante todo el día, lo que se adapta a una silla ejecutiva. Los toques ergonómicos como el mecanismo de inclinación central, la tensión de inclinación y el ajuste de altura neumático le permiten personalizar el asiento según sus necesidades, mientras que la base moldeada de cinco estrellas y el giro de 360 grados le brindan el mejor soporte de base. Esta silla multiusos tiene una capacidad de peso de 250 lb y está respaldada por la garantía limitada de por vida OFM.
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |