Publique sus productos
OFM 403-VAM Core Collection Vinyl Guest and Reception Chair
OFM 403-VAM Core Collection Vinyl Guest and Reception Chair
OFM 403-VAM Core Collection Vinyl Guest and Reception Chair
    OFM

    OFM 403-VAM Core Collection Vinyl Guest and Reception Chair

    Traducido por Google,

    OFM 403-VAM Core Collection Silla de vinilo para invitados y recepciones.

    La silla de recepción de la serie 403 de OFM es la solución perfecta para sentarse en el área de invitados o de recepción. Cuenta con una base de trineo hecha de tubería de acero de calibre 17 ovalada resistente y estable de 1.5" de diámetro y está protegida por un acabado negro resistente a las rozaduras. Permita que sus invitados se sienten cómodamente con un asiento de 3" de espesor y un respaldo acolchado de 2.5" de espesor. El tejido de vinilo de poliuretano sin PVC es antimicrobiano, antibacteriano, se limpia fácilmente y es fácil de mantener incluso en entornos de alto uso. El diseño simple complementará cualquier recepción o área donde se desee la comodidad de los huéspedes. Fácil de ensamblar. Este modelo cumple o supera a la industria estándares de seguridad y durabilidad, y está respaldado por la garantía limitada de por vida de OFM.

    Totalmente tapizado en vinilo antimicrobiano fácil de limpiar.
    Robusta base de patín de tubo de acero con brazos.
    Comodidad adicional con respaldo y asiento acolchados gruesos.
    Fácil de montar. Altura del asiento: 18,50 pulgadas con capacidad de peso de 250 libras.

    Como se muestra en Amazon.com

    Especificaciones
    • Arm Height: 24.50"
      Back Size: 19.50" W x 16.75" H
      Base Size: 24.25" x 22.75"
      Exterior Arm Width: 24.75"
      Interior Arm Width: 21"
      Overall Foot Print: 33"H x 24.75"W x 26.50"D
      Overall Depth: 26.50"
      Overall Height: 33"
      Overall Width: 24.75"
      Seat Height: 18.50"
      Seat Size: 19.50" W x 19.25" D
      Carton Size: 12" H x 23" W x 29" L
      Carton Cube: 4.631944
      Ship Weight: 30.65
      LTL Class: 125
      LTL NMFC Code: 80580-05
      Harmonized Tariff Code: 9401.71.0031
      Ground Shippable: Yes

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaOFM-403-VAM-Core-Collection-Vinyl-Chair-with-Arms
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosChairs
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-01-28
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)33
    • Ancho (pulgadas)24.75
    • Profundidad (pulgadas)26.5
    Información relacionada
    • Material principalVinilo
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas de oficina
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloChairs
    • Número OmniClass23-21 13 00
    • Título OmniClass Retail and Office Equipment and Furnishings