Publique sus productos
OFM 540 Core Collection Ergo Office Chair featuring Mesh Back and Seat with Optional Headrest
OFM 540 Core Collection Ergo Office Chair featuring Mesh Back and Seat with Optional Headrest
OFM 540 Core Collection Ergo Office Chair featuring Mesh Back and Seat with Optional Headrest
    OFM

    OFM 540 Core Collection Ergo Office Chair featuring Mesh Back and Seat with Optional Headrest

    Traducido por Google,

    OFM 540 Core Collection Ergo Silla de oficina con respaldo de malla y asiento con reposacabezas opcional.

    La silla de oficina de malla ergonómica OFM Core Collection, en negro, ofrece una ergonomía y funcionalidad similares a las de las sillas de oficina ergonómicas líderes a una fracción del precio y una apariencia elegante y con estilo que seguramente llamará la atención. El diseño ventilado Ergo incluye un respaldo contorneado de malla de 3 partes y reposacabezas con soporte lumbar ajustable, un asiento de malla con ajuste de profundidad, control Synchro-Tilt y brazos ajustables 4D. El ajuste 4D permite el ajuste de la altura, la profundidad, el ancho y el giro de los reposabrazos. La silla de escritorio para computadora Ergo Mesh también cuenta con una base cromada con detalles en los brazos y las ruedas y tela de malla para el respaldo y el asiento de la silla. Esta silla de escritorio cumple con los estándares ANSI/BIFMA, tiene un límite de peso recomendado de 275 lb y está respaldada por la garantía limitada de por vida OFM.

    SILLA DE TRABAJO CON RESPALDO DE MALLA DE REFRIGERACIÓN: un diseño transpirable y ventilado de 3 partes con un respaldo contorneado de malla y un reposacabezas opcional brinda comodidad en la que puede hundirse
    SOPORTE LUMBAR: ayude a aliviar la presión y apoye su postura con el ajuste de profundidad del asiento para el movimiento hacia adelante y hacia atrás, además del soporte lumbar ajustable
    SILLA DE OFICINA ERGONÓMICA: el control de inclinación sincronizada permite que los pies del usuario permanezcan en el piso mientras se inclinan para un ajuste personalizado
    SILLA DE OFICINA CON BRAZO AJUSTABLE: los brazos ajustables 4D permiten ajustar la altura, la parte delantera y trasera, el ancho del brazo y el pivote del brazo para una máxima personalización
    SILLA DE OFICINA DURADERA: esta elegante silla de oficina cuenta con una base cromada con detalles en brazos y ruedas. Puede contener hasta 275 lb y tiene certificación ANSI/BIFMA. Respaldado por la garantía limitada de por vida OFM.

    Como se muestra en Amazon.com

    Especificaciones
    • Arm Height: 25.75" - 27.75"; 29.75" - 31.75"
      Back Size: 20.08" W x 33.16" H
      Exterior Arm Width: 25.2" - 26.38"
      Interior Arm Width: 17.72" - 19.69"
      Overall Depth: 30.24"
      Overall Height: 44.61" - 47.36"; 48.27" - 51.02" Lowered to Raised, headrest lowest and highest
      Overall Width: 28.54"
      Seat Height: 17.9" - 21.65"
      Seat Size: 19.29" W x 19.29" D
      Assembled Product Weight: 49 lbs
      Carton Size: 26" H x 18" W x 30" L
      Carton Cube: 8.125000
      Ship Weight: 56
      LTL Class: 125
      LTL NMFC Code: 80580-05
      Harmonized Tariff Code: 9401.30.80.30
      Ground Shippable: Yes

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaOFM-540-Core-Collection-Ergo-Office-Chair
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosChairs
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-01-28
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)47.4
    • Ancho (pulgadas)28.55
    • Profundidad (pulgadas)30.25
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas de oficina
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloChairs
    • Número OmniClass23-21 13 00
    • Título OmniClass Retail and Office Equipment and Furnishings