Publique sus productos
OFM 567 Core Collection Bonded Leather Manager Chair, High Back Office Chair
OFM 567 Core Collection Bonded Leather Manager Chair, High Back Office Chair
OFM 567 Core Collection Bonded Leather Manager Chair, High Back Office Chair
    OFM

    OFM 567 Core Collection Bonded Leather Manager Chair, High Back Office Chair

    Traducido por Google,

    OFM 567 Core Collection Silla ejecutiva de piel reconstituida, silla de oficina con respaldo alto

    SILLA DE TRABAJO DE CUERO: Proporcione la máxima relajación y comodidad detrás de su escritorio con el elegante diseño de respaldo de doble curvatura de esta silla para una postura ergonómica y respaldo.
    AJUSTES ERGONÓMICOS: El mecanismo de bloqueo e inclinación de esta silla permite reclinarse o bloquearse fácilmente en la posición vertical.
    MOBILIARIO DE OFICINA DURADERO: La base de cinco estrellas está disponible en 2 colores complementarios, llamando la atención sobre el diseño clásico y las combinaciones de colores.
    SILLA con BRAZOS: Esta silla tiene almohadillas tapizadas para los brazos para brindar apoyo total a la parte superior del cuerpo y la espalda.
    SILLA DE OFICINA con GARANTÍA: Las ruedas dobles en la base brindan fácil movilidad y permiten una capacidad de peso de hasta 250 lb. Respaldado por la garantía limitada de por vida de OFM.

    Este diseño chic clásico y elegante es una forma comprobada de amplificar la apariencia de su oficina. La silla ejecutiva de cuero regenerado con respaldo alto de OFM, modelo 567, agregará un toque de dignidad a cualquier oficina o estudio. Esta silla no solo cuenta con una elegancia imperceptible, sino que también es el epítome del lujo, ya que el elegante diseño de respaldo de doble curvatura para un soporte de postura ergonómico proporciona una comodidad extrema durante todo el día. Los brazos de metal con almohadillas tapizadas para los brazos brindan una comodidad infinita a la parte superior del cuerpo. Deslízate por la oficina con las ruedas gemelas que crean movilidad por millas. La construcción y el diseño superiores permiten una capacidad de peso de 250 libras.

    Como se muestra en Amazon.com

    Especificaciones
    • Arm Height: 26.50" - 29.50"
      Back Size: 19.5" W x 27" H
      Exterior Arm Width: 27.5"
      Interior Arm Width: 19.75"
      Overall Depth: 30"
      Overall Height: 42.50" - 45"
      Overall Width: 27.50"
      Seat Height: 17.25" - 20"
      Seat Size: 20.50" W x 19.75" D
      Seat Thickness: 2"
      Assembled Product Weight: 44 lbs
      Carton Size: 26" H x 13" W x 32" L
      Carton Cube: 6.259259
      Ship Weight: 49
      LTL Class: 125
      LTL NMFC Code: 80580-05
      Harmonized Tariff Code: 9401.30.8030
      Ground Shippable: Yes

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaOFM-567-Core-Collection-Leather-Office-Chair-High-Back
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosChairs
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-01-28
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)20
    • Ancho (pulgadas)27.5
    • Profundidad (pulgadas)30
    Información relacionada
    • Material principalCuero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)44
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas de oficina
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloChairs
    • Número OmniClass23-21 13 00
    • Título OmniClass Retail and Office Equipment and Furnishings