Publique sus productos
OFM 66348 Core Collection Mesa Series Steel Teacher's Desk with Laminate Top, 3-Drawer Single Pedestal
OFM 66348 Core Collection Mesa Series Steel Teacher's Desk with Laminate Top, 3-Drawer Single Pedestal
OFM 66348 Core Collection Mesa Series Steel Teacher's Desk with Laminate Top, 3-Drawer Single Pedestal
    OFM

    OFM 66348 Core Collection Mesa Series Steel Teacher's Desk with Laminate Top, 3-Drawer Single Pedestal

    Traducido por Google,

    OFM 66348 Colección Core Mesa Series Escritorio de acero para profesores con cubierta laminada, pedestal individual de 3 cajones.

    La funcionalidad y la belleza se unen con la credenza ejecutiva con pedestal de un solo lado derecho de la serie Mesa de OFM, modelo 66248. El marco de acero resistente de calibre 16 presenta un acabado de pintura en polvo resistente a los rasguños para que mantenga su buen aspecto incluso bajo un uso intensivo. El escritorio de borde redondeado protege la parte superior laminada de alta presión de 1" de espesor, que viene en su elección de acabados. Incluye un cajón central con cerradura y cajones con suspensión de cojinetes de bolas completos y pedestal con cerradura.

    Este escritorio de un solo pedestal es perfecto para cualquier aplicación de escritorio.
    La construcción de acero de calibre 16 para trabajo pesado del escritorio significa que soportará un uso continuo y pesado.
    El escritorio de trabajo cuenta con una parte superior laminada de alta presión de 1,25" de espesor que resistirá un uso intensivo.
    La banda de borde de 9 mm mantiene el borde de la mesa protegido contra daños.
    El pedestal de suspensión total con bloqueo proporciona un amplio espacio para el almacenamiento de archivos y equipos.

    Como se muestra en Amazon.com

    Especificaciones
    • Interior Leg Space: 24" H x 26.75" W
      Overall Depth: 29.50"
      Overall Height: 29”
      Overall Width: 47.25”
      Carton Size: 5" H x 26" W x 30" L; 20" H x 25" W x 18" L; 4" H x 20" W x 29" L; 4" H x 32" W x 49" L
      Carton Cube: 2.256944; 5.208333; 1.342592; 3.629629
      Ship Weight: 26.75 lbs; 39.9 lbs; 11.95 lbs; 65 lbs
      LTL Class: 85; 100; 100; 70
      LTL NMFC Code: 82790-08; 82790-06; 83270; 81170-03
      Harmonized Tariff Code: 9403.90.8061
      Ground Shippable: No

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaOFM-66348-Core-Collection-Steel-Teachers-Desk-3Drawer
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosDesks
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-01-28
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)29
    • Ancho (pulgadas)47.25
    • Profundidad (pulgadas)29.5
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioLaminado
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 13 00
    • Título OmniClass Retail and Office Equipment and Furnishings