Publique sus productos
OFM 70003 Core Collection 44" Modern Console Table with Shelf
OFM 70003 Core Collection 44" Modern Console Table with Shelf
OFM 70003 Core Collection 44" Modern Console Table with Shelf
    OFM

    OFM 70003 Core Collection 44" Modern Console Table with Shelf

    Traducido por Google,

    OFM 70003 Core Collection Mesa consola moderna de 44" con estante.

    La simplicidad moderna en su máxima expresión, la mesa consola moderna con estante OFM Core Collection de 44" brinda una apariencia limpia con la funcionalidad que necesita. Las líneas modernas de esta mesa de sofá se combinarán a la perfección en salas de estar, espacios recreativos, vestíbulos y áreas de recepción. La robusta tapa laminada de 1. 5" de espesor proporciona una mesa resistente, con un ambiente moderno, que es rápida y fácil de armar y limpiar. Esta mesa de café cuenta con un estante inferior que se puede usar para almacenar o exhibir artículos. La mesa viene con deslizadores de piso de nivelación ajustables para ayudar a tener en cuenta los pisos irregulares y no dañan. Esta mesa decorativa mide 14" D x 44" W x 29" H y soporta hasta 210 lb. de peso. La mesa consola se empareja fácilmente con mesas auxiliares y de café a juego para una apariencia completa y está respaldada por OFM Limited Lifetime para su tranquilidad de espíritu.

    LA MESA DE CONSOLA MODERNA combina a la perfección en salas de estar, espacios recreativos, vestíbulos y áreas de recepción. La parte superior laminada de 1. 5" de espesor proporciona una superficie de mesa resistente y moderna.
    EL MONTAJE RÁPIDO Y FÁCIL hace un uso valioso de su tiempo. Esta mesa de sofá se combina fácilmente con las mesas auxiliares y de centro a juego para lograr un estilo completo.
    EL ESTANTE DE ALMACENAMIENTO O EXHIBICIÓN le da a la mesa una funcionalidad adicional. La superficie de la mesa está hecha de laminado y se puede limpiar fácilmente con un paño húmedo.
    LA MESA MIDE 14" D x 44" W x 29" H y soporta hasta 210 lb. de peso y cuenta con deslizadores de piso de nivelación ajustables que no dañan para tener en cuenta los pisos irregulares.
    cubre esta tabla con OFM Limited Lifetime para su tranquilidad.

    Como se muestra en Amazon.com

    Especificaciones
    • Product Dimensions 14" x 44" x 28.7"
      Item Weight 19.4 lbs
      Shipping Weight 43 lbs (View shipping rates and policies)
      Manufacturer OFM
      ASIN B07V5QWCTB
      Item model number 70003-BLK-ESP

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaOFM-70003-Core-Collection-44in-Console-Table-with-Shelf
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosTables
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-01-28
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)29
    • Ancho (pulgadas)44
    • Profundidad (pulgadas)14
    Información relacionada
    • Material principalLaminado
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 23 00
    • Título OmniClass Residential Furniture and Equipment