Publique sus productos
OFM ESS-2085 Essentials Collection Upholstered Home Office Desk Chair
OFM ESS-2085 Essentials Collection Upholstered Home Office Desk Chair
    OFM

    OFM ESS-2085 Essentials Collection Upholstered Home Office Desk Chair

    Traducido por Google,

    OFM Essentials Collection Silla tapizada para oficina en el hogar (ESS-2085).

    SILLA DE ESCRITORIO TAPIZADA: esta moderna silla de oficina es perfecta para una oficina en el hogar con el asiento tapizado gris resistente a las manchas y los cojines del respaldo que combinan con cualquier gusto de diseño. Disponible en gris, azul y tostado,

    SILLA DE TRABAJO AJUSTABLE: personalice su comodidad con la inclinación del asiento de esta silla de oficina en casa, el giro de 360 grados y el ajuste de altura del asiento.

    SILLA CON BRAZOS: Esta silla de oficina ergonómica brinda un soporte incomparable para la parte superior del cuerpo con cómodos brazos acolchados.

    SILLA CON RUEDAS: Esta silla tiene un giro de 360 grados y una base cromada con ruedas para facilitar el movimiento mientras trabaja.

    GARANTÍA Y SOPORTE: Relájese sabiendo que esta silla giratoria está respaldada por la garantía limitada de por vida de Essentials by OFM.

    Como se muestra en Amazon.com

    Especificaciones
    • EAN: 0845123093092
      Form Factor: Upholstered
      Height: 26"
      Is Assembly Required?: true
      Length: 24.75"
      Material: Fabric
      Model Number: ESS-2085
      Number of Items: 1
      Part Number: ESS-2085
      Style: Armed
      UPC: 845123093092
      Width: 32.75"
      UNSPSC Code: 6010000

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaOFM-ESS-2085-Essentials-Collection-Upholstered-Home-Office-Desk-Chair
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosChairs
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-01-28
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)35.5
    • Ancho (pulgadas)24.75
    • Profundidad (pulgadas)26
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas de oficina
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloOffice Furniture
    • Número OmniClass23-21 13 25 17
    • Título OmniClass Office Accessories