Publique sus productos
OFM ESS-3083 Essentials Collection Racing Style Gaming Chair
OFM ESS-3083 Essentials Collection Racing Style Gaming Chair
OFM ESS-3083 Essentials Collection Racing Style Gaming Chair
    OFM

    OFM ESS-3083 Essentials Collection Racing Style Gaming Chair

    Traducido por Google,

    OFM Essentials Collection Racing Style Gaming Chair (ESS-3083).

    SILLA PARA JUEGOS DE COMPUTADORA: una silla estilo auto de carrera que brinda lujo y comodidad, ya sea que se use durante intensas sesiones de juego o largos días de trabajo.
    SILLA GIRATORIA ERGONÓMICA: con acolchado segmentado contorneado, reposacabezas acolchado integrado y brazos acolchados, esta silla de videojuegos de marco pequeño brinda soporte y comodidad de calidad durante horas de juego.
    SILLA DE CARRERAS AJUSTABLE: Cuenta con ajuste de altura, control de tensión de inclinación central, brazos de bucle fijos acolchados y 360 grados de giro.
    SILLA DE CUERO PREMIUM: tapizada en cuero SofThread y malla sándwich contrastante para un estilo agresivo y una sensación fresca. Disponible en colores de malla negro, azul, gris, verde, morado, rojo, blanco.
    MUEBLES DE OFICINA DURADERO: Esta silla de estructura pequeña y resistente está respaldada por la garantía limitada de por vida de OFM.

    Como se muestra en Amazon.com

    Especificaciones
    • Arm Height: 24.80" - 29.50"
      Back Size: 17.125" W x 23.83" H
      Exterior Arm Width: 22.83"
      Interior Arm Width: 18.11"
      Overall Depth: 27.75"
      Overall Height: 38.25" - 43"
      Overall Width: 25"
      Seat Height: 17.5" - 22"
      Seat Size: 17.75" W x 17.33" D

      Five-star base for increased durability

      250 lb. weight capacity

      Carton Size: 25" H 11" W 25" L

      Carton Cube: 3.978587

      Ship Weight: 30

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaOFM-ESS-3083-Essentials-Collection-Racing-Style-Gaming-Chair
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosChairs
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-01-28
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)43
    • Ancho (pulgadas)25
    • Profundidad (pulgadas)27.75
    Información relacionada
    • Material principalCuero
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas de oficina
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloChairs
    • Número OmniClass23-21 13 00
    • Título OmniClass Retail and Office Equipment and Furnishings