Publique sus productos
OFM ESS-6033 Essentials Collection Ergonomic Executive Bonded Leather Office Chair
OFM ESS-6033 Essentials Collection Ergonomic Executive Bonded Leather Office Chair
OFM ESS-6033 Essentials Collection Ergonomic Executive Bonded Leather Office Chair
    OFM

    OFM ESS-6033 Essentials Collection Ergonomic Executive Bonded Leather Office Chair

    Traducido por Google,

    OFM Essentials Collection Silla de oficina ejecutiva ergonómica de cuero reconstituido (ESS-6033).

    La silla de escritorio cuenta con espuma viscoelástica de felpa para mantenerte cómodo todo el día.
    El soporte lumbar tiene un resorte para brindar mucho apoyo donde lo necesite.
    Las paletas de control están ubicadas en el asiento, lo que facilita los ajustes del asiento.
    La reclinación inclinable de esta silla de escritorio permite una comodidad personalizada en el respaldo del asiento.
    Silla de escritorio para computadora con brazos acolchados de bucle fijo.
    Soporta 275 libras y está respaldado por la garantía limitada de por vida OFM.

    La colección OFM essentials es donde la calidad se encuentra con el valor. Esta silla de oficina ejecutiva ergonómica de cuero reconstituido se sentirá como el trono de su oficina en casa. Esta silla de escritorio para computadora cuenta con espuma viscoelástica lujosa, brazos fijos acolchados y soporte lumbar con resorte. Las paletas de ajuste están convenientemente ubicadas en el asiento, por lo que no tiene que llegar muy lejos debajo de la silla para personalizar. La silla de oficina ergonómica tiene una inclinación reclinable para mantenerlo en una posición cómoda todo el día. Esta silla ejecutiva es un complemento perfecto para la oficina, ya sea en el trabajo o en casa.

    Como se muestra en Amazon.com

    Especificaciones
    • SeatSize: 19.88"Wx17.90"D
      BackSize: 21.60"Wx25.60"H
      SeatHeight: 20"-24.80"
      ArmHeight: 27.95"-32.70"
      Int.ArmWidth: 20"
      Ext.ArmWidth: 27.40"
      OverallHeight: 45"-50"
      OverallWidth: 27.90"
      OverallDepth: 31.70"
      Item Weight 45 lbs
      Product Dimensions 31.7 x 27.9 x 50 inches
      Item model number ESS-6033-BLK
      Fixed Padded Arms
      Memory Foam Double Plush Seat

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaOFM-ESS-6033-Essentials-Collection-Ergonomic-Executive-Bonded-Leather-Office-Chair
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosChairs
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-01-28
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)50
    • Ancho (pulgadas)27.9
    • Profundidad (pulgadas)31.7
    Información relacionada
    • Material principalCuero
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas de oficina
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloChairs
    • Número OmniClass23-21 13 00
    • Título OmniClass Retail and Office Equipment and Furnishings