Publique sus productos
OFM ESS-6046 Essentials Collection Ergonomic Executive Bonded Leather Office Chair
OFM ESS-6046 Essentials Collection Ergonomic Executive Bonded Leather Office Chair
OFM ESS-6046 Essentials Collection Ergonomic Executive Bonded Leather Office Chair
    OFM

    OFM ESS-6046 Essentials Collection Ergonomic Executive Bonded Leather Office Chair

    Traducido por Google,

    OFM ESS-6046 Essentials Collection Silla de oficina ejecutiva ergonómica de cuero reconstituido

    Disponible en negro y marrón,

    La silla de escritorio cuenta con espuma viscoelástica de felpa para mantenerte cómodo todo el día.

    El soporte lumbar ajustable te permite encontrar siempre una posición cómoda.

    Las paletas de control están ubicadas en el Asiento, lo que facilita los ajustes del Asiento.

    La inclinación reclinable de esta silla de escritorio permite una comodidad personalizada en el respaldo del asiento.

    Silla de escritorio para ordenador con brazos acolchados regulables en altura.

    La colección OFM essentials es donde la calidad se encuentra con el valor. Esta silla de oficina ejecutiva ergonómica de cuero reconstituido se sentirá como el trono de su oficina en casa. Esta silla de escritorio para computadora cuenta con espuma viscoelástica de felpa, brazos acolchados abatibles ajustables en altura y soporte lumbar ajustable. Las paletas de ajuste están convenientemente ubicadas en el asiento, por lo que no tiene que llegar muy lejos debajo de la silla para personalizar. La silla de oficina ergonómica tiene una inclinación reclinable para mantenerlo en una posición cómoda todo el día. Esta silla ejecutiva es un complemento perfecto para la oficina, ya sea en el trabajo o en casa.

    Como se muestra en Amazon.com

    Especificaciones
    • Arm Height: 27.95 - 32.7"
      Back Size: 21.6" W x 25.6" H
      Exterior Arm Width: 27.4"
      Interior Arm Width: 20"
      Overall Depth: 33.27"
      Overall Height: 44-48.8"
      Overall Width: 28.74"
      Seat Height: 20-24.8"
      Seat Size: 19.88" W x 19.1" D
      Assembled Product Weight: 44.71 lbs

      Carton Size: 26" H 16" W 34" L

      Carton Cube: 8.185185

      Ship Weight: 49

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaOFM-ESS-6046-Essentials-Ergonomic-Executive-Leather-Office-Chair
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosChairs
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-01-28
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)48.8
    • Ancho (pulgadas)28.74
    • Profundidad (pulgadas)33.27
    Información relacionada
    • Material principalCuero
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas de oficina
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloOffice Furniture
    • Número OmniClass23-21 13 00
    • Título OmniClass Retail and Office Equipment and Furnishings