Publique sus productos
Puf Pool - Outdoor Furniture Pouf
Puf Pool - Outdoor Furniture Pouf
Puf Pool - Outdoor Furniture Pouf
Puf Pool - Outdoor Furniture Pouf
Puf Pool - Outdoor Furniture Pouf
Puf Pool - Outdoor Furniture Pouf
Puf Pool - Outdoor Furniture Pouf
Puf Pool - Outdoor Furniture Pouf
Puf Pool - Outdoor Furniture Pouf
Puf Pool - Outdoor Furniture Pouf

    Puf Pool - Outdoor Furniture Pouf

    Traducido por Google,

    Puf de exterior de OGO Furniture, disponible en una amplia gama de colores.

    PUF POOL brinda un ambiente relajado a cada espacio en el que aparece, prepárate para disfrutar más de tu tiempo libre, dentro y fuera de la oficina. PUF POOL también se adapta a cualquier ambiente por sus posibilidades de color.

    Diseñado por Nacho Timón

    Puedes utilizar nuestros productos para planificar tu proyecto y generar imágenes renderizadas de los mismos sin ningún problema, pero tienes que tener en cuenta que los productos OGO FURNITURE están protegidos por propiedad industrial e intelectual, no puedes realizar modificaciones en el 3D y debes dar crédito a la marca. Si tiene alguna pregunta o solicitud de cotización, le agradecería que nos escribiera un correo electrónico a design@ogofurniture.com
    Atentamente. El equipo de MUEBLES OGO.

    Especificaciones
    • Product family comprising the Puf Pool, with several of its color variants, as well as its table version. Multidisciplinary seating, comfortable, with a pleasant texture. Available in a wide range of colors, including an image of the catalog inside the family parameters. Measures (inches) : Width: 21,7" Depth: 21,7" Height: 12,6"
    Especificaciones técnicas
    • Referenciapouf-pufpool-ogo-furniture-outdoor
    • Familia de productoPuf Pool
    • Grupo de productosOutdoor pouf
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-01-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)320
    • Ancho (mm)550
    • Profundidad (mm)550
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Material secundarioPoliestireno
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSeating
    • Número OmniClass23-11 29 13
    • Título OmniClass Exterior Seating