Publique sus productos
Perla L/XL - Outdoor Furniture Pouf
Perla L/XL - Outdoor Furniture Pouf
Perla L/XL - Outdoor Furniture Pouf
Perla L/XL - Outdoor Furniture Pouf
Perla L/XL - Outdoor Furniture Pouf
Perla L/XL - Outdoor Furniture Pouf
Perla L/XL - Outdoor Furniture Pouf
Perla L/XL - Outdoor Furniture Pouf
Perla L/XL - Outdoor Furniture Pouf
Perla L/XL - Outdoor Furniture Pouf

    Perla L/XL - Outdoor Furniture Pouf

    Traducido por Google,

    Puf multidisciplinar de OGO Furniture, disponible en dos tamaños diferentes.

    Se trata de un asiento ligero que combina con cualquier tipo de decoración. El diseño de PERLA es versátil y está disponible en diferentes colores permitiendo combinarlo y adaptarlo a cualquier espacio. Una pieza serena, que, aunque discreta, aportará atractivos puntos de color a su alrededor.

    Diseñado por Nacho Timón

    Puedes utilizar nuestros productos para planificar tu proyecto y generar imágenes renderizadas de los mismos sin ningún problema, pero tienes que tener en cuenta que los productos OGO FURNITURE están protegidos por propiedad industrial e intelectual, no puedes realizar modificaciones en el 3D y debes dar crédito a la marca. Si tiene alguna pregunta o solicitud de cotización, le agradecería que nos escribiera un correo electrónico a design@ogofurniture.com
    Atentamente. El equipo de MUEBLES OGO.

    Especificaciones
    • Product family comprising two different sizes of Perla: PLAL and PLAXXL, as well as the Compact Mandarina which present the Silvertex fabric instead of AGORA 3D and a compact interior. Exterior pouf, comfortable, with a pleasant texture. Available in a wide range of colors, including an image of the catalog inside the family parameters. Measures (mm/inches) : -PLAXL ( 2 KG ) Width: 520 / 20,6" Depth: 520 / 20,6" Height: 380 / 15" -PLAXXL ( 5 KG ) Width: 650 / 25,6" Depth: 650 / 25,6" Height: 450 / 17,7" -PLA Compact ( 6,5 KG ) Width: 490 / 19,3" Depth: 490 / 19,3" Height: 380 / 15"
    Especificaciones técnicas
    • Referenciapouf-seating-perla-ogo-furniture-outdoor
    • Familia de productoPerla
    • Grupo de productosOutdoor pouf
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-01-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Material secundarioPoliestireno
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSeating
    • Número OmniClass23-11 29 13
    • Título OmniClass Exterior Seating