Publique sus productos
TRAIN S01 Sectional and bench sofa
TRAIN S01 Sectional and bench sofa
TRAIN S01 Sectional and bench sofa
TRAIN S01 Sectional and bench sofa
TRAIN S01 Sectional and bench sofa
    Ohlson

    TRAIN S01 Sectional and bench sofa

    Traducido por Google,

    Un sofá modular y de banco totalmente tapizado, ideal para salas de espera, recepciones y comedores, con longitud ajustable según sea necesario. Puede construirse como sofá recto, en forma de L o en forma de U y, por ejemplo, puede terminarse con apoyabrazos o una sección de esquina.

    Cada sección de TRAIN S01 se puede pedir ventajosamente en diferentes colores para un resultado más llamativo, y podemos adaptar la longitud de los tramos rectos completamente a tus necesidades. También está disponible con secciones interiores y exteriores de 45° y 90° con las que puedes, por ejemplo, construir un sofá redondeado como una herradura.

    Anclaje al suelo en caso necesario. Los tramos rectos están disponibles a la altura de la mesa de comedor y de la barra baja. Pie de apoyo de serie en lacado blanco plata y negro y cromado, otros colores RAL bajo pedido.

    Elija entre telas, cuero artificial y cuero de todos nuestros proveedores escandinavos. De esta manera, puede variar la ropa y crear una variedad de expresiones.

    Especificaciones
    • SEAT HEIGHT46 cm

      DEPTH63 cm

      HEIGHT82 cm

      LENGTH 140 / 160 / 180 / 200 / 220 cm

      ACCESSORIES

      • Coupling fittings
      • 45°-90° Sections

      STAND: Silver grey-white and black lacquer are standard

      Additions:
      - Chrome
      - Optional RAL
      - Floor fixed

      Other NEWS!
      Now the sofa is also available with a seat height of 65 cm



    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTRAIN-S01-sofa
    • Familia de productoTRAIN
    • Grupo de productosBench
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-09-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)820
    • Ancho (mm)1400
    • Profundidad (mm)630
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioMetal
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles

    Disponibilidad en regiones

    Europa