Publique sus productos
OKNOPLAST, patio door HST PREMIUM, opening schema C
OKNOPLAST

OKNOPLAST, patio door HST PREMIUM, opening schema C

Traducido por Google,

PREMIUM HST

Una combinación perfecta de modernidad, eficiencia energética y seguridad. Puerta creada con la intención de eliminar las barreras arquitectónicas, ajustándose a las tendencias de diseño de espacios más actuales.

  • Perfil de hoja de parámetros de aislamiento térmico avanzado con una profundidad de instalación de 85 mm.
  • Espesor de relleno de acristalamiento o panel hasta 51 mm. Permite obtener grandes acristalamientos con paquetes bicamerales energéticamente eficientes.
  • El hardware especializado asegura que las hojas se muevan libremente y sin resistencia entre sí o con las partes no abiertas de la estructura.
  • Thermostep umbral cálido 68 mm.
  • Posibilidad de utilizar hardware antirrobo en clase RC2.
  • Posibilidad de equipar la puerta con un accionamiento eléctrico que garantiza un alto confort de uso.
  • Freno de hoja opcional, hoja baja*.
  • La tapa exterior de aluminio cubre completamente el perfil de la hoja y el marco, dándole un aspecto industrial. Posibilidad de pintar sobrecapas en una amplia gama de colores RAL.
  • 5 paquetes de control SMART OKNOPLAST: básico, medio, hogar inteligente, hogar inteligente premium y voz inteligente para el hogar.* Opción no estándar.

*Hoja baja - ancho de marco reducido en la hoja fija. Una solución en línea con la tendencia actual de maximizar las superficies acristaladas.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaOKNOPLAST_HST_Premium_Scheme_C
  • Familia de productoWindows (PVC)
  • Grupo de productosHST PREMIUM
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2020-02-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPVC
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas correderas
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniClass Windows
  • CSI UniFormat II CódigoB2020
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica