Publique sus productos
OKNOPLAST, window PAVA, fixed frame window
OKNOPLAST

OKNOPLAST, window PAVA, fixed frame window

5.0 de 5 estrellas5.0(5 reseñas)
Traducido por Google,

PAVA.
creado para energía

El perfil geométrico y dinámico de PAVA oculta soluciones tecnológicas en constante evolución. El nuevo sistema PAVA combina sistemas de refuerzo de eficacia probada con la tecnología de unión en seco STV, lo que se traduce en una rigidez y estabilidad estructural significativamente mayores.

Gracias a la tecnología de unión, el vidrio y el perfil se fusionan en una sola pieza, y el vidrio, al ser un material muy rígido, soporta gran parte de la carga. La junta central garantiza un aislamiento térmico aún mayor, y el perfil rebajado de la hoja permite una entrada de luz natural más intensa en el interior.

Especificaciones
      • State-of-the-art technological solution in tilt & turn windows.
      • Unique STV* glazing technology increases structural stability.
      • The combination of STV technology with uPVC composite and steel reinforcements allows for larger glazing of the sash thus allowing in more light.
      • The combination of multi-chamber profile technology with STV technology allows for windows with thermal parameters up to U = 0.13 adapted to passive buildings.
      • Additional 3 gasket in the frame increases the sound absorption of the structure and significantly improves its tightness.
      • Unique patented shape of profiles makes it ideal for high end residential projects.
      • Unique ColorFull technology makes the modern uPVC window get the perfect wooden look.
      • Optional modern effi AIR technological solution for effective and economic ventilation of the house without opening windows.

      THERMAL TRANSMITTANCE
      up to U = 0.13**

      SOUND PROTECTION
      up to STC 45 (OITC 38)***

      * For a 1-leaf window with a size of 800x800 mm.
      ** For a reference window with glass with 4/18/4/18/4 Ug=0,5 W/(m²K) with warm frame psi = 0,03
      *** For a reference window with 4/18/3/16/3 glazing

Especificaciones técnicas
  • Referenciaoknoplast-window-pava-fixed-frame-window
  • Familia de productoWindows (PVC)
  • Grupo de productosPAVA
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2022-11-16
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalPVC
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas de marco fijo
  • Clasificación IFC Ventana
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniClass Windows

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica
Alemania
Estados Unidos
Francia
Irlanda
Italia
Polonia