Publique sus productos
OKNOPLAST window PIXEL, double-sash balcony window with a low threshold Win Step - fixed mullion
OKNOPLAST window PIXEL, double-sash balcony window with a low threshold Win Step - fixed mullion
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST window PIXEL, double-sash balcony window with a low threshold Win Step - fixed mullion

    Traducido por Google,

    PÍXEL

    VISIBLEMENTE MÁS DISEÑO

    Una combinación perfecta de elegancia, estética y tecnología moderna, proporcionando hasta un 22%* más de luz en una habitación.

    • Esbeltos y elegantes perfiles de marco y hoja de 6 cámaras de clase A con una profundidad de 70 mm.
    • Perfiles originales, esbeltos y elegantes para resaltar su interior.
    • Forma única, ángulos exteriores de 4° y junquillo en un ángulo de 90°.
    • En comparación con los perfiles clásicos, los acristalamientos más grandes reducen la energía necesaria para calentar la casa al permitir que entre más calor en la casa.
    • El vidrio de última generación proporciona una mayor cantidad de luz natural en el interior para que te sientas mejor.
    • El sistema de soporte original complementará cualquier diseño inteligente con su gran acristalamiento, al mismo tiempo que brinda durabilidad y un manejo sin problemas de las ventanas.
    • Exclusivo acabado de junta de 45°, encintado para que coincida con la curvatura de la hoja y tapas especiales.
    • El diseño facilita la tecnología ColorFull para una coloración estable durante todo el ciclo de vida.**
    • La posibilidad de diseñar puertas de terraza basadas en los sistemas PSK, PSK-Z y PSK Atrium.
    • Soluciones opcionales para el hogar inteligente SMART OKNOPLAST, paquetes: básico, inteligente, hogar inteligente, hogar inteligente premium y voz para el hogar inteligente.**

    * Ganancia de luz promedio para el vidrio PIXEL con poste móvil y manija ubicada en el centro en comparación con las soluciones de ventana estándar con poste móvil.

    ** No estándar.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDouble_window_with_a_threshold-fixed_mullion
    • Familia de productoWindows (PVC)
    • Grupo de productosPIXEL
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2019-03-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana de guillotina
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica