Publique sus productos
OKNOPLAST, patio door HST PREMIUM, opening schema A
OKNOPLAST, patio door HST PREMIUM, opening schema A
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST, patio door HST PREMIUM, opening schema A

    4.6 de 5 estrellas4.6(9 reseñas)
    Traducido por Google,

    PREMIUM HST

    Una combinación perfecta de modernidad, eficiencia energética y seguridad. Puerta creada con la intención de eliminar las barreras arquitectónicas, ajustándose a las tendencias de diseño de espacios más actuales.

    • Perfil de hoja de parámetros de aislamiento térmico avanzado con una profundidad de instalación de 85 mm.
    • Espesor de relleno de acristalamiento o panel hasta 51 mm. Permite obtener grandes acristalamientos con paquetes bicamerales energéticamente eficientes.
    • El hardware especializado asegura que las hojas se muevan libremente y sin resistencia entre sí o con las partes no abiertas de la estructura.
    • Thermostep umbral cálido 68 mm.
    • Posibilidad de utilizar hardware antirrobo en clase RC2.
    • Posibilidad de equipar la puerta con un accionamiento eléctrico que garantiza un alto confort de uso.
    • Freno de hoja opcional, hoja baja*.
    • La tapa exterior de aluminio cubre completamente el perfil de la hoja y el marco, dándole un aspecto industrial. Posibilidad de pintar sobrecapas en una amplia gama de colores RAL.
    • 5 paquetes de control SMART OKNOPLAST: básico, medio, hogar inteligente, hogar inteligente premium y voz inteligente para el hogar.* Opción no estándar.

    *Hoja baja - ancho de marco reducido en la hoja fija. Una solución en línea con la tendencia actual de maximizar las superficies acristaladas.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaOKNOPLAST_HST_Premium_Scheme_A
    • Familia de productoWindows (PVC)
    • Grupo de productosHST PREMIUM
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2020-02-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas correderas
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica