Publique sus productos
OKNOPLAST, window PILAR, fixed frame window
OKNOPLAST, window PILAR, fixed frame window
OKNOPLAST, window PILAR, fixed frame window
OKNOPLAST, window PILAR, fixed frame window
OKNOPLAST, window PILAR, fixed frame window
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST, window PILAR, fixed frame window

    Traducido por Google,

    PILAR .
    creado para el equilibrio

    ¿Buscas equilibrio en tu vida? PILAR es una ventana que combina estética, funcionalidad y nuevas tecnologías. Descubre una ventana revolucionaria que rompe con lo convencional.

    Especificaciones
      • Proprietary Design: A unique, proprietary profile carefully designed to combine excellent aesthetics with exceptional functionality.
      • Profile Specs: A 5-chamber Class A frame profile with a depth of 76 mm.
      • Aluminum Look: A modern finish that gives the window an exclusive, industrial appearance.
      • STV Technology: An innovative glass-bonding method that increases stability and improves durability.

      THERMAL TRANSMITTANCE
      Uw = 0.74 W/(m²K)*

      SOUND INSULATION RAITING
      Rw = 37 (-2; -7) dB**

      * For a reference window with 4/18/3/16/3 glass with Ug = 0.5 W/(m²K) and a Warmatec warm edge spacer.
      ** For a reference window measuring 1230 x 1480 mm with 4Xglass 4TF/18cAr/3/16cAr/3TF glass.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaoknoplast-window-pilar-fixed-frame-window
    • Familia de productoWindows (PVC)
    • Grupo de productosPILAR
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2026-05-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas de marco fijo
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica