Publique sus productos
OKNOPLAST, patio door HST PREMIUM, opening schema CC
OKNOPLAST

OKNOPLAST, patio door HST PREMIUM, opening schema CC

Traducido por Google,

PREMIUM HST

Una combinación perfecta de modernidad, eficiencia energética y seguridad. Puerta creada con la intención de eliminar las barreras arquitectónicas, ajustándose a las tendencias de diseño de espacios más actuales.

  • Perfil de hoja de parámetros de aislamiento térmico avanzado con una profundidad de instalación de 85 mm.
  • Espesor de relleno de acristalamiento o panel hasta 51 mm. Permite obtener grandes acristalamientos con paquetes bicamerales energéticamente eficientes.
  • El hardware especializado asegura que las hojas se muevan libremente y sin resistencia entre sí o con las partes no abiertas de la estructura.
  • Thermostep umbral cálido 68 mm.
  • Posibilidad de utilizar hardware antirrobo en clase RC2.
  • Posibilidad de equipar la puerta con un accionamiento eléctrico que garantiza un alto confort de uso.
  • Freno de hoja opcional, hoja baja*.
  • La tapa exterior de aluminio cubre completamente el perfil de la hoja y el marco, dándole un aspecto industrial. Posibilidad de pintar sobrecapas en una amplia gama de colores RAL.
  • 5 paquetes de control SMART OKNOPLAST: básico, medio, hogar inteligente, hogar inteligente premium y voz inteligente para el hogar.* Opción no estándar.

*Hoja baja - ancho de marco reducido en la hoja fija. Una solución en línea con la tendencia actual de maximizar las superficies acristaladas.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaOKNOPLAST_HST_Premium_Scheme_CC
  • Familia de productoWindows (PVC)
  • Grupo de productosHST PREMIUM
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2020-02-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPVC
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas correderas
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniClass Windows
  • CSI UniFormat II CódigoB2020
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica