Publique sus productos
OKNOPLAST window WINERGETIC PREMIUM PASSIVE, single-sash balcony window with a low threshold Win Step
OKNOPLAST

OKNOPLAST window WINERGETIC PREMIUM PASSIVE, single-sash balcony window with a low threshold Win Step

Traducido por Google,

PASIVO WINERGETIC PREMIUM

Con refuerzo térmico adicional y unidades de acristalamiento selladas de 3 cámaras, la ventana cumple con los requisitos para edificios pasivos.

  • Perfiles de hoja y marcos de 7 cámaras con una profundidad de 82 mm.
  • Solución original OKNOPLAST diseñada para casas pasivas.
  • Refuerzo térmico SpaceBlock – refuerzo de hoja con espesor hasta 1,75, aislado con espuma de poliuretano.
  • Forma original del perfil redondeado desde el exterior.
  • El sistema de regulación de inclinación de varios pasos "FOUR Seasons" proporciona cuatro posiciones adicionales de inclinación de la hoja.*
  • Marcos térmicos Warmatec altamente eficientes.*
  • Acristalamiento cuádruple.*
  • Junta adicional en marco y hoja.

* Opción no estándar.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaOKNOPLAST_Winergetic_Premium_Passive_Single_Window_With_A_Treshold
  • Familia de productoWindows (PVC)
  • Grupo de productosWINERGETIC
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPVC
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana de guillotina
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniClass Windows
  • CSI UniFormat II CódigoB2020
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica